Propiedades
Código | 2821080000 |
Tipo | WIL-LWXXXX-5000D024-350SXX3.0BXXXXXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675358527 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 40 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,575 inch |
Altura | 8 mm |
Altura (pulgadas) | 0,315 inch |
Anchura | 350 mm |
Anchura (pulgadas) | 13,78 inch |
Peso neto | 226 g |
Temperatura de servicio | -20 - 60°C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Número de registro de EPREL | 1321186 |
Cable material | PUR |
Color de revestimiento | negro |
Material capotas | aluminio anodizado duro |
Longitud de cable | 3 m |
Versión | Extremo del cable abierto |
Codificación | Codificación A |
Rosca de conexión | sin |
Modo de conexión | Clavija 4 (cordones flexibles: negros) LED de control blanco, clavija 3 (cordones flexibles: azules) |
Tensión nominal | 24 V DC |
Corriente nominal | 0,55 A |
eléctrica | 13.8 W |
Atenuable | Sí |
Clase recomendada de conformidad con la norma UL para el uso de una fuente de alimentación | NEC clase 2 |
Equipamiento electrónico en material rodante | No |
Forma del módulo LED | Rectangular |
Tipo de conexión | Caja de conexión |
Número de LED | 63 |
Color de luz (CCT) |
5000K
White |
Luminosidad | 402 cd |
Corriente de luz | 1.167 lm |
Ángulo emisor | 40 ° |
Nivel de iluminación | 402 lux |
Vida operativa | 60.000 h |
Tipo de montaje | Montaje del tornillo |
Espaciado de perforación | 335 mm |
Resistente a los golpes | IK05 |
Tipo de protección | IP67 |
Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU) | G |
Material capotas | aluminio anodizado duro |
Masa de relleno | PUR V0 |
Material de tapas exteriores |
Fundición inyectada de cinc
niquelado |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303648) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2821080000) |
Documentación del usuario | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N.º de certificado (cULus) | E354496 |