Propriétés
Référence | 2821130000 |
Type | WIL-LWXXXX-5000D024-655SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675358572 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 40 mm |
Profondeur (pouces) | 1,575 inch |
Hauteur | 8 mm |
Hauteur (pouces) | 0,315 inch |
Largeur | 655 mm |
Largeur (pouces) | 25,787 inch |
Poids net | 226 g |
Température de fonctionnement | -20 - 60°C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Numéro d'enregistrement EPREL | 1320919 |
Câble matériau | PUR |
Couleur de la gaine | noir |
Matériau de base du boîtier | aluminium traité par anodisation dure |
Longueur du câble | 0,3 m |
Version | Mâle, droit |
Codage | Codage A |
Filetage du raccordement | M12 |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
Circuit | Mâle 4 (Brins : noir) commande blanche LED, Mâle 3 (Brins : bleu) |
Puissance | 26.5 W |
Intensité réglable | Oui |
Classe recommandée selon UL pour l'utilisation d'une alimentation électrique | NEC classe 2 |
Forme du module LED | rectangulaire |
Type de raccordement | Prise de raccordement |
Équipement électronique sur matériel roulant | Non |
Nombre de LED | 126 |
Couleur (TCC) |
5000K
White |
Luminosité | 812 cd |
Courant faible | 2 371 lm |
Angle d'émission | 40 ° |
Niveau d'éclairage | 812 lux |
Durée de vie | 60.000 h |
Type de montage | Montage par vis |
Espacement trou de perçage | 640 mm |
Tenue aux chocs | IK05 |
Degré de protection | IP67 |
Classe d’efficacité (selon la directive EU No. 874/2012) | G |
Matériau de base du boîtier | aluminium traité par anodisation dure |
Masse de scellement | PUR V0 |
Matériau de la bague filetée | PA |
Matériau des capuchons d'extrémité |
Zinc injecté sous pression
nickelé |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303653) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2821130000) |
Documentation utilisateur | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Agréments |  |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nº de certificat (cULus) | E354496 |