Propiedades
Versión | Corriente principal: 600 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5 VA, Clase de exactitud: 0,5 |
Código | 1482180000 |
Tipo | CMA-22-600-5A-5VA-0,5 |
GTIN (EAN) | 4050118291230 |
Cantidad | 1 Pieza |
Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
Disponible hasta | 31.12.2023 |
Producto alternativo | [2420970000](~/p/2420970000) |
Profundidad | 75,5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,972 inch |
Altura | 35 mm |
Altura (pulgadas) | 1,378 inch |
Anchura | 61 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,402 inch |
Peso neto | 240 g |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C...70 °C |
Temperatura de servicio | -5 °C...50 °C |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -5 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Tipo de conductor | Solo conductor aislado |
Conductor redondo | 25 mm |
Carril | 20 x 20 mm |
Lugar de instalación | Uso en interiores |
Carga | 5 VA |
Clase de exactitud | 0,5 |
Corriente principal | 600 A |
Corriente secundaria | 5 A |
Clase de exactitud | 0,5 |
Norma |
IEC 61869-1: 2007
IEC 61869-2: 2012 |
Documentación del usuario | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35369) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ETIM 10.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Conformidad |
es accesorio de
-
N.º de artículo:2425490000Unidad de embalaje:1 Pieza
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
-
N.º de artículo:2540830000Unidad de embalaje:1 Pieza
Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica
Sistemas de medición y monitorizaciónEnergy MeterMedidores de energía – ValueLine