2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 10.00-10.16 mm - LMZF 10
采用进线方向为 135° 的弹片联接,间距范围为 10.00 - 10.16 mm(1个产品 = 2 种间距)。
额定值:
• 在 40°C / 1000V 时为 24A (IEC) 或 300V 时为 15A(UL)
• 压接范围为 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 阻燃等级 UL 94: V0 优点:
• 安全:ATEX 认证 Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) 可选
• 耐高温:采用 Wemid 高性能绝缘材料,可长期承受 120°C 高温
• 可灵活调整:可以在从 10.00 到 10.16 mm (0.400 inch) 范围内调整间距
• 操作方便:可选配杠杆,可轻松打开连接点
-
商品编号:1953470000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 2, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
N.º de artículo:1953480000Csomagolási egység:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 3, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953490000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 4, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953500000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 5, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953510000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 6, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953520000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 7, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953530000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 8, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953540000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 9, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953550000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 10, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953560000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 11, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953570000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 12, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
Product ID:1953930000Упаковочная единица:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 2, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953940000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 3, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953950000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 4, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953960000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 5, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953970000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 6, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953980000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 7, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1953990000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 8, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1954000000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 9, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1954010000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 10, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装