SV 7.62HP/04/270MSF2 SC/06R SN BK BX

Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja

N.º de artículo 2628060000

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje
Estado de entrega

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Altura construcción baja
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Especificaciones del sistema

Familia del producto
Tipo de conexión
Montaje sobre placas c.i.
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Angulo de salida
Número de polos
Número de terminales de soldadura por polo
Longitud del terminal de soldadura (l)
Tolerancia de longitud del pin de soldadura
Dimensiones del pin de soldadura
Diámetro de la perforación (D)
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
L1 en mm
L1 en pulgadas
L2 en mm
L2 en pulgadas
Número de series
Número de filas de polos
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
Resistencia de paso
Codificable
Par de apriete para sujeción por tornillo, mín.
Par de apriete para sujeción por tornillo, máx.
Ciclos de enchufado

Datos del material

Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Grado inflamabilidad según UL 94
Material de contacto
Superficie de contacto
Estructura de capas de la conexión por soldadura
Estructura de capas del contacto del conector
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.
Gama de temperatura, montaje, min.
Gama de temperatura, montaje, max.

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Resistencia a corrientes de corta duración

Datos nominales según CSA

Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
Tensión nominal (Use group D / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)

Datos nominales según UL 1059

Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
Distancia de fuga, mín.
Distancia en el aire, mín.

Embalaje

Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE

Datos técnicos

Paso en mm (híbrido)
Paso en mm (señal)
Paso en pulgadas (híbrido)
Paso en pulgadas (Señal)
Número de polos (híbrido)
Número de polos (Señal)
Número de terminales de soldadura por polo (híbrido)
Número de terminales de soldadura por polo (Señal)
Dimensiones del terminal de soldadura (híbrido)
Dimensiones del pin de soldadura (señal)
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (híbrido)
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (señal)
Diámetro de la perforación (híbrido)
Diámetro orificio placa circuito impreso (Señal)
Tolerancia del diámetro de la perforación (híbrido)
Tolerancia diámetro orificio placa circuito impreso (señal)
L2 en mm
L2 en pulgadas
Número de filas (híbrido)
Número de filas (señal)
Material de contacto (híbrido)
Material de contacto (señal)
Superficie de contacto (híbrido)
Superficie de contacto (señal)
Estructura de capas de la conexión por soldadura (híbrido)
Estructura de capas de la conexión por soldadura (señal)
Estructura de capas del contacto del conector (híbrido)
Estructura de capas del contacto del conector (señal)
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido)
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal)
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido)
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal)
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido)
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal)
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido)
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal)
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido)
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal)
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido)
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal)
Corriente nominal, número de polos (Tu=40 °C) (híbrido)
Corriente nominal, número de polos (Tu=20 °C) (híbrido)
Corriente momentánea máxima (híbrido)
Resistencia a corriente momentánea máxima (señal)
Distancia de fuga (híbrido)
Distancia en el aire (híbrido)
Tensión nominal (Use group B / CSA) (híbrido)
Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal)
Tensión nominal (Use group C / CSA) (híbrido)
Tensión nominal (Use group C / CSA) (Señal)
Intensidad nominal (Use group B / CSA) (Híbrido)
Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal)
Intensidad nominal (Use group C / CSA) (Híbrido)
Intensidad nominal (Use Group C /CSSA (Señal)
Intensidad nominal (Use group D / CSA) (Híbrido)
Intensidad nominal (Use group D) (Señal)
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Híbrido)
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Señal)
Tensión nominal (Use group C / UL 1059) (Híbrido)
Tensión nominal (Use group C / UL 1059] (Señal)
Tensión nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido)
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (híbrido)
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (Señal)
Intensidad nominal (Use group B) (híbrido)
Intensidad nominal (Use group C / UL 1059) (Señal)
Intensidad nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido)

Indicación importante

Conformidad con IPC
Notas

Clasificaciones

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0