Cables de carga AC
-
N.º de artículo:2713330000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 2, Potencia de carga, máx.: 11 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 20 A, Longitud de cable: 5 m, Versión de cable: espiral
-
N.º de artículo:2754380000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 2, Potencia de carga, máx.: 11 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 20 A, Longitud de cable: 5 m, Versión de cable: normal
-
N.º de artículo:2754410000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 2, Potencia de carga, máx.: 22 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 32 A, Longitud de cable: 5 m, Versión de cable: espiral
-
N.º de artículo:2791300000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 2, Potencia de carga, máx.: 22 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 32 A, Longitud de cable: 7.5 m, Versión de cable: normal
-
N.º de artículo:2791320000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 2, Potencia de carga, máx.: 11 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 20 A, Longitud de cable: 7.5 m, Versión de cable: normal
-
N.º de artículo:2791330000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 2, Potencia de carga, máx.: 11 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 20 A, Longitud de cable: 10 m, Versión de cable: normal
-
N.º de artículo:2791310000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 2, Potencia de carga, máx.: 22 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 32 A, Longitud de cable: 10 m, Versión de cable: normal
-
N.º de artículo:2754390000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 2, Potencia de carga, máx.: 22 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 32 A, Longitud de cable: 5 m, Versión de cable: normal