Eigenschaften
Ausfuehrung | TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V UC +5 %/ -10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Zugfederanschluss |
Best.-Nr. | 1127590000 |
Art | TOZ 230VUC 230VAC1A |
GTIN (EAN) | 4032248909179 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 87,8 mm |
Tiefe (inch) | 3,457 inch |
90,5 mm | |
Höhe (inch) | 3,563 inch |
Breite | 6,4 mm |
Breite (inch) | 0,252 inch |
Nettogewicht | 30,4 g |
Lagertemperatur | -40 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | -20 °C...60 °C |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung |
MTTF | 692 a |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Umgebungstemperatur (Betrieb), max. | 60 °C |
Ausgangsstrom-Derating (ohmsch) |
1 A @ 25 °C
0.3 A @ 60 °C |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Leiterart |
starre Kupferleiter
feindrähtige Kupferleiter |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennsteuerspannung | 230 V UC +5 %/ -10 % |
Nennsteuerstrom |
3.5 mA AC (±5 %)
2.9 mA DC (±5 %) |
Nennleistung |
670 mW
805 mVA |
Statusanzeige | LED grün |
Schutzschaltung | Gleichrichter |
Eingangsfrequenz | 3 Hz |
Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung | Ja |
Spulenspannung Ersatzrelais | 60 V DC |
Nennschaltspannung | 24...240 V AC |
Dauerstrom | 1 A |
Nennschaltstrom | 1 A |
Einschaltstrom | 15 A / 10 ms |
Einschaltverzögerung | <20 ms |
Ausschaltverzögerung | <20 ms |
Spannungsfall bei max. Last | ≤ 1,6 V |
Leckstrom | <1.5 mA |
min. Schaltstrom | 20 mA |
Kurzschlussfest | Nein |
Schutzschaltung Lastseite | RC-Glied |
Kontaktausführung | 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)) |
Frequenzbereich der Ausgangspannung | 50 / 60 Hz |
max. Schaltfrequenz (AC Steuerspannung) | 3 Hz |
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) | 3 Hz |
Tragschiene | TS 35 |
Prüftaste vorhanden | Nein |
Farbe | schwarz |
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94 |
|
Bemessungsspannung | 300 V |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite | ≥ 5,5 mm |
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite | 2,5 kVeff |
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene | 4 kVeff / 1 Min. |
Stehstoßspannung | 6 kV (1,2/50 µs) |
Schutzart | IP20 |
Zertifikat-Nr. (DNV) | TAA00001E5 |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Leiteranschlusstechnik | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 8 mm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 1,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,14 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) | AWG 14 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² |
Klingenmaß | 0,6 x 3,5 mm |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35351) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60473) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1127590000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1127590000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1127590000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93135) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
Zulassungen |     |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749560000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
-
Art.-Nr.:1818400000VPE:600 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Art.-Nr.:1240790000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Einspeisemodul, Anzahl Kontakte: 5, , Dauerstrom: 10 A, Zugfederanschluss
-
Art.-Nr.:1240780000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Einspeisemodul, Anzahl Kontakte: 5, , Dauerstrom: 10 A, Schraubanschluss
-
Art.-Nr.:2618940000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Einspeisemodul, Anzahl Kontakte: 5, , Dauerstrom: 10 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2749340000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
WerkzeugeSchraubenunisolierte Schraubendreher und SätzeAbgewinkelter Schlitzschraubendreher
MarkiererKlemmenmarkiererMultiCardWSWS 10/6Neutral
Koppelrelais und HalbleiterrelaisUniversalprogrammTERMSERIES-compactWeitere ProdukteQuerverbindungen
Koppelrelais und HalbleiterrelaisUniversalprogrammTERMSERIESWeitere ProdukteEinspeisemodul
WerkzeugeSchraubenunisolierte Schraubendreher und SätzeSchlitz-Schraubendreher
Einzelteile
-
Art.-Nr.:4061220000VPE:20 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Steckanschluss
Koppelrelais und HalbleiterrelaisUniversalprogrammTERMSERIESWeitere ProdukteEinzelrelaisSolid-State RelaysSSS – Solid-State-Relais für 6,4-mm-Buchse24...230 V AC 1 A Ausgangsvarianten