Eigenschaften
Ausfuehrung | Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Verschraubung |
Best.-Nr. | 2683030000 |
Art | PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1R CG 10 |
GTIN (EAN) | 4050118699852 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 175 mm |
Tiefe (inch) | 6,89 inch |
Höhe | 330 mm |
Höhe (inch) | 12,992 inch |
Breite | 302 mm |
Breite (inch) | 11,89 inch |
Nettogewicht | 3.000 g |
Umgebungstemperatur | -40 °C…45 °C |
Feuchtigkeit | 5...90 % (keine Betauung) |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Zeitraum | 5 Jahre |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit |
|
Bemessungsspannung DC | 1.000 V |
Strom pro Maximum Power Point, max. | 45 A |
Abdeckung |
mit Deckel
entfernbar |
Anschlussart String | Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung) |
Gehäusebefestigung | über Montagefüße |
Isolierstoff | Glasfaserverstärktes Polyester, Polycarbonat |
Montageart |
Wandmontage
4 Schrauben |
Schlagfestigkeit |
IK08 nach IEC 62208
IK10 nach IEC 62262 |
Schutzklasse | II |
Einbauort | Geschützter Außenbereich (Zu Land und zur See) |
Normen | EN 61643-31 |
Schutzart | IP65 |
Abgesicherte Pole des Strings | +/- |
Anschluss Funktionserde |
|
Anzahl der Leitungseinführungen | 2 |
Anzahl der Maximum Power Points (MPP) | 1 |
Anzahl der Strangeingänge pro MPP | ≤ 3 |
DC-Eingang + & - |
|
Max. Anzahl der DC-Eingänge | pro Maximum Power Point 3 parallel geschaltete Eingänge |
Sicherungen | Ja |
Sicherungsart | leere Sicherungshalter |
Sicherungseinsatz | 10 x 38 mm |
Sicherungseinsatz Standard |
IEC 60269-1
IEC 60269-6 gPV (EN 60269-6) |
Überspannungsschutz Hilfskontakt |
|
Anzahl der Eingänge | 3 |
DC-Ausgang + & - |
|
Max. Anzahl der DC-Ausgänge | pro Maximum Power Point 3 parallel geschaltete Ausgänge |
Ableitstrom In (8/20 µs) | 20 kA |
Ableitstrom, max. (8/20 µs) | 40 kA |
Anforderungsklasse | Typ I/II |
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) | 6.25 kA |
Gesamtableitstrom Itotal (10/350µs) | 12,5 kA |
Gesamtableitstrom Itotal (8/20µs) | 50 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 11.000 A |
Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC UCPV-Modus +/- , -/PE , +/PE | 1.100 V |
Normen | EN 61643-31 |
Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV |
Schutzpegel Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
Schutzpegel Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
Schutzpegel Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
Spannung der PV Anlage, max. UCPV | 1.100 V |
Standby-Leistungsaufnahme PC | < 0,2 W |
Lasttrennschalter-Ausführung | kein Schalter |
Produkthinweis |
Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben. Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA: Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase. Fuses are not included |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101425) |
Engineering-Daten |
[CAD data -- PV Next Schematic Diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107149)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_154463) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2683030000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2683030000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2683030000&norm=0) |
Technische Dokumentation | [Customer drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_185025) |
Anwenderdokumentation |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
Whitepaper |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
Ausschreibungstext lang |
Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker, geeignet zum Schutz der DC-Seite einer Photovoltaikanlage gemäß EN 51543-32. MPP1: Max. Stringspannung Uoc: 1000V Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749910000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, 150 mm, Klingenstärke (A): 3
-
Art.-Nr.:2749810000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
-
Art.-Nr.:2749850000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
-
Art.-Nr.:3077650000VPE:1 Stück
Photovoltaik, Blindstopfen, Zubehör, Blindstopfen, 50 Stück
-
-
Art.-Nr.:2783230000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
-
Art.-Nr.:2783200000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
-
Art.-Nr.:2783250000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
-
Art.-Nr.:2783160000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
-
Art.-Nr.:2783260000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
-
Art.-Nr.:2783180000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
-
Art.-Nr.:2783170000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
-
Art.-Nr.:2783210000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
-
Art.-Nr.:2783280000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
-
Art.-Nr.:2783240000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
-
Art.-Nr.:2783220000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
-
Art.-Nr.:2783190000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:2783220000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
-
Art.-Nr.:2783160000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
-
Art.-Nr.:2783180000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
-
Art.-Nr.:2783260000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
-
Art.-Nr.:2783200000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
-
Art.-Nr.:2783240000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
-
Art.-Nr.:2783280000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
-
Art.-Nr.:2783210000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
-
Art.-Nr.:2783250000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
-
Art.-Nr.:2783190000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
-
Art.-Nr.:2783170000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
-
Art.-Nr.:2783230000VPE:10 Stück
Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
Ersatzteile
-
Art.-Nr.:2530600000VPE:9 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Überspannungsschutz I / II, Ersatzableiter
-
Art.-Nr.:2534300000VPE:9 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz I / II, Ersatzableiter