Właściwości
Wersja | Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 wejść / 6 wyjść na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, WM4C |
Nr zam. | 2737440000 |
Typ | PVN1M1I6SXF3V1O1TXPX10 |
GTIN (EAN) | 4032248395545 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 210 mm |
Głębokość (cale) | 8,268 inch |
Wysokość | 334 mm |
Wysokość (cale) | 13,15 inch |
Szerokość | 488 mm |
Szerokość (cale) | 19,213 inch |
Masa netto | 6 416 g |
Temperatura otoczenia | 25 °C…40 °C |
Wilgotność | 5 – 90% (bez kondensacji) |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Czasokres | 5 lat |
Prąd na maksymalny punkt mocy, maks. | 90 A |
Znamionowa obciążalność prądowa krótkoterminowa |
|
Znamionowe napięcie stałe | 1 000 V |
Materiał izolacyjny | Poliester wzmacniany włóknem szklanym, poliwęglan |
mocowanie obudowy | Za pomocą stóp montażowych |
rodzaj montażu |
montaż naścienny
4 wkręty |
Rodzaj przyłącza – przewód | Wtyk WM4C |
Stopień ochrony | II |
udarność |
IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208
IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262 |
Miejsce instalacji | Chroniony obszar zewnętrzny (ląd i morze) |
Normy | EN 61643-31 |
Stopień ochrony | IP65 |
Funkcjonalne złącze uziomowe |
|
Fuses | Tak |
Liczba punktów maksymalnej mocy (MPP) | 1 |
Liczba wejść przewodów na MPP | ≥ 4…≤ 6 |
Liczba wpustów kablowych | 6 |
Maks. ilość wejść DC | na układ maksymalnego punktu mocy, 6 wejść połączonych równolegle |
Standardowy bezpiecznik topikowy |
IEC 60269-1
IEC 60269-6 gPV (EN 60269-6) |
Styk zewnętrzny ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
Typ bezpiecznika | pusty uchwyt bezpiecznika |
Wejście DC + & - |
|
wkładka bezpiecznikowa | 10 x 38 mm |
Zabezpieczone bieguny stringu | +/- |
Liczba wejść | 6 |
Maks. ilość wyjść DC | na układ maksymalnego punktu mocy, 7 wyjść połączonych równolegle |
Wyjście DC + & - |
|
Klasa wymagań | Typ I/II |
Maksymalne ciągłe napięcie robocze DC, tryb UCPV +/-, -/PE, +/PE | 1 100 V |
napięcie systemu PV, maks. Ucpv | 1 100 V |
Normy | EN 61643-31 |
Pobór mocy w stanie gotowości PC | < 0,2 W |
Poziom ochrony Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV |
Poziom ochrony Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
Poziom ochrony Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
Poziom ochrony Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) | 40 kA |
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) | 6.25 kA |
Prąd wyładowczy In (8/20 µs) | 20 kA |
Prąd zwarciowy ISCPV | 11 000 A |
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (10/350 µs) | 12,5 kA |
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (8/20 µs) | 50 kA |
Wykonanie odłącznika | bez przełącznika |
Informacje produktowe |
Numer SCIP nadano ze względu na zawartość ołowiu przekraczającą 0,1% wagi netto. Instrukcja bezpiecznego użytkowania zgodnie z ECHA: Identyfikacja substancji szkodliwej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie artykułu w całym cyklu jego życia, w tym w okresie eksploatacji, na etapie demontażu oraz w fazie odpadów/recyklingu Fuses are not included |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_185178) |
Dane projektowe |
[CAD data -- PV Next Schematic Diagram 6In6Out](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_187727)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212283) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2737440000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2737440000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2737440000&norm=0) |
Dokumentacja techniczna | [Customer Drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_185002) |
Dokumentacja użytkownika |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
Biała księga |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
Długa specyfikacja |
Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32. MPP1: Max. string voltage Uoc: 1000V Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:3077650000Jedn. opak.:1 szt.
Fotowoltaika, Blind plug, Akcesoria, Zaślepka, 50 sztuki
-
Nr. produktu:0360800000Jedn. opak.:1 szt.
TBF (pusta obudowa z poliestru), Stopa montażowa, nakładki mocujące, Wysokość: 72.5 mm, Szerokość: 24 mm, Głębokość: 12 mm, tworzywo: Poliamid, Głęboka czerń
-
Nr. produktu:2749810000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
Nr. produktu:2749850000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 125 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
-
Nr. produktu:2814190000Jedn. opak.:1 szt.
Fotowoltaika, Kabel ze złączem Y, 1x WM4 C Female, 2x WM4 C Male, 6mm², 1500 V
-
Nr. produktu:2814180000Jedn. opak.:1 szt.
Fotowoltaika, Kabel ze złączem Y, 1x WM4 C Male, 2x WM4 C Female, 6mm², 1500 V
-
Nr. produktu:2659350000Jedn. opak.:100 szt.
Opaska kablowa, 4.5 x 290 mm, poliamid 66, 220 N
-
Nr. produktu:2749910000Jedn. opak.:1 szt.
Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3 mm, 150 mm, Grubość końcówki (A): 3
-
Nr. produktu:2783280000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
-
Nr. produktu:2783210000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
-
Nr. produktu:2783190000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
-
Nr. produktu:2783230000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
-
Nr. produktu:2783220000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
-
Nr. produktu:2783240000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
-
Nr. produktu:2783160000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
-
Nr. produktu:2783200000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
-
Nr. produktu:2783180000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
-
Nr. produktu:2783260000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
-
Nr. produktu:2783170000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
-
Nr. produktu:2783250000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:3077650000Jedn. opak.:1 szt.
Fotowoltaika, Blind plug, Akcesoria, Zaślepka, 50 sztuki
-
Nr. produktu:2783240000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
-
Nr. produktu:2783170000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
-
Nr. produktu:2783220000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
-
Nr. produktu:2783250000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
-
Nr. produktu:2783230000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
-
Nr. produktu:2783280000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
-
Nr. produktu:2783180000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
-
Nr. produktu:2783160000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
-
Nr. produktu:2783190000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
-
Nr. produktu:2783260000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
-
Nr. produktu:2783210000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
-
Nr. produktu:2783200000Jedn. opak.:10 szt.
Fotowoltaika, Wkładka bezpiecznika topikowego, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
Odpowiedniki
Części zamienne
-
Nr. produktu:2534300000Jedn. opak.:9 szt.
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Ogranicznik zapasowy
-
Nr. produktu:2530600000Jedn. opak.:9 szt.
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Akcesoria, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, Ogranicznik zapasowy