Propiedades
Código | 3095140000 |
Tipo | US67-VIB60C-ANA-0016B000C00000 |
GTIN (EAN) | 4099987114585 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 62 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,441 inch |
46 mm | |
Altura (pulgadas) | 1,811 inch |
Anchura | 72,5 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,854 inch |
Diámetro | 62 mm |
Peso neto | 500 g |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C...60 °C |
Temperatura ambiente | -40 °C…60 °C |
Temperatura de servicio | -40 °C...60 °C |
Humedad | 0...100% |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Campo de aplicación | para uso en interior y exterior |
categoría de seguridad | SIL 2 |
Evaluación de la vibración de la máquina incluida | Sí |
MTTF | 112 a |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona Ex polvo | Ninguno |
Tipo de protección (UL) | Type 4X |
Vida operativa | 10 años |
Tipo de protección |
IP66 (tapa y clavija de conexión cerradas)
IP67 (tapa y clavija de conexión cerradas) |
Aceleración de la vibración, min. (gravedad g) | -16.5 |
Aceleración de la vibración, máx. (gravedad g) | 16.5 |
El dispositivo está calibrado | Sí |
Gama de frecuencias configurable | No |
Intervalo de transmisión de las señales | Medición continua |
Medición de temperatura disponible | No |
Método de análisis espectral (FFT) | Sin cálculo FFT |
Método de medición de sensor según ISO10816-3 | Análisis de banda ancha de 1 ejes 10 Hz...1 kHz, VRMS |
Número de ejes de medición | 1 |
Precisión de la medición de vibración | 10 % |
Principio de medición física del sensor | Aceleración de vibraciones |
Punto de calibración | 159,2 Hz y 90 % de amplitud de rango de medida |
Rango de medida | 4...20 mA ~ 0…16 mm/s, rms (standard) |
Rango de temperaturas del cabezal de medición |
|
Sensibilidad cruzada | <5 % |
Unidad de medición de la velocidad de vibración (RMS) | mm/s |
Velocidad de vibración efectiva, máx. | 16 mm/s |
Zona de frecuencia, min. | 10 Hz |
Zona de frecuencia, max. | 1.000 Hz |
Sensor vibración |
|
Control | Control de vibraciones de conformidad con la norma DIN ISO 10816-3 |
Precisión | ±10 % (según DIN ISO 2954) |
Conector | 1 x conector hembra M12, de 8 polos |
Conexión | M12 |
Número de polos | 8 |
Función de alarma |
2x contacto de conmutación sin potencial (alarma previa y alarma principal)
configurable |
Intensidad máx. entrada | 100 mA |
IO-Link disponible | No |
Resistencia a la carga, máx. | 500 Ω |
Salida señal | 4...20 mA (proporcional al rango de medición) |
Variables de medición y proceso | Velocidad de vibración RMS |
Material | Acero inoxidable 1.4305 (V2A), AISI 303 (estándar) |
Lugar de instalación | Uso interior y exterior |
Par de apriete | 8 Nm |
Posibilidad de sellado con corbata | No |
Rosca de conexión | Threaded hole on mounting surface: M8, 15 mm |
Rosca de montaje | M8 |
Tipo de montaje |
Montaje del tornillo
Montaje directo Fijación adhesiva Placa de montaje Imán otros |
Tipo de montaje del sensor |
Muchas posibilidades utilizando adaptadores
Montaje directo: conexión por tornillo Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal M8x20 |
Radiofrecuencia | No |
Tipo del fuente de alimentación |
Externo
DC |
Zona de frecuencia, max. | 1.000 Hz |
Zona de frecuencia, min. | 10 Hz |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323944) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N.º de certificado (cULus) | E337701 |