WM-SC-PV-LTE-15

Zarządzanie obciążeniem – e-mobilność, Liczba możliwych do podłączenia stacji ładowania 15, Możliwość ładowania z nadwyżki energii fotowoltaicznej Tak, 4G / LTE, PUSH IN

Nr. produktu 2923150000
Tylko na życzenie

Właściwości

Akcesoria

    Cabinet InfrastructureSzyny DINTS 35Stal
  • TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
    Nr. produktu:
    0514500000
    Jedn. opak.:
    40 Metr

    Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm

  • Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kableKabel "surowy"Przewody przyłączeniowe do transmisji danychStandard Ethernet - kabel instalacyjnyCat.5
  • IE-C5CS8UG-100
    Nr. produktu:
    8813160000
    Jedn. opak.:
    1 szt.

    Kabel instalacyjny, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m

  • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowaSPD dla interfejsów danychEthernet
  • VDATA CAT6
    Nr. produktu:
    1348590000
    Jedn. opak.:
    1 szt.

    Mocowanie szyny nośnej, Ochrona przeciwprzepięciowa, Cat.6, PoE, 802.3 bt – typ 1, 802.3 bt – typ 2, 802.3 bt – typ 3, 802.3 bt at Type 4

  • Przemysłowa sieć EthernetWLAN Access Point/Bridge/Client
  • IE-WL-BL-AP-CL-EU
    Nr. produktu:
    2536600000
    Jedn. opak.:
    1 szt.

    Bezprzewodowy punkt dostępu/klient, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C

  • Złączki szeregoweZakres uniwersalnyTechnologia PUSH INSeria AZłączki PE1-poziomowe6 mm²
  • A4C 6 PE
    Nr. produktu:
    2881490000
    Jedn. opak.:
    50 szt.

    Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 6 mm², zielony / żółty

  • Przemysłowa sieć EthernetSwitche zarządzalneSeria AdvancedLine
  • IE-SW-AL24M-24TX
    Nr. produktu:
    2682320000
    Jedn. opak.:
    1 szt.

    Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C

  • Złączki szeregoweZakres uniwersalnyTechnologia PUSH INSeria AZłączki przelotowe1-poziomowe6 mm²
  • A4C 6
    Nr. produktu:
    2881450000
    Jedn. opak.:
    50 szt.

    Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Ciemnobeżowy

  • A4C 6 BL
    Nr. produktu:
    2881460000
    Jedn. opak.:
    50 szt.

    Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, niebieski

  • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowaSPD dla systemów energetycznychNapięcie zmienneDIN rail TS 35Typ I230 V / 400 V12.5 kAOptyczny wskaźnik stanu
  • VPU AC I 1+1 300/12.5
    Nr. produktu:
    2591480000
    Jedn. opak.:
    1 szt.

    Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Jednofazowy, TN, IT z N, IT bez N, TT

  • VPU AC I 3+1 300/12.5
    Nr. produktu:
    2591460000
    Jedn. opak.:
    1 szt.

    Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TN-C-S, TN-S, TT, IT z N, IT bez N

  • ZłączaZłącza Industrial EthernetŁączniki RJ45, hybrydowe i USBIP20RJ45 beznarzędziowy
  • IE-PS-RJ45-FH-BK
    Nr. produktu:
    1963600000
    Jedn. opak.:
    10 szt.

    Wtyczka IDC, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-żyłowy, 4-żyłowy, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

Pojedyncze części