Адаптер интерфейса TERMSERIES
Для сокращения времени подключения между системой управления и уровнем интерфейса установлены предварительно смонтированные кабели, которые просто подсоединяются к адаптеру TERMSERIES. Это позволяет существенно сократить время установки в щитовых. Адаптер легко устанавливается и обеспечивает экономию места при взаимодействии с устройствами TERMSERIES с идентичными габаритами.
• Меньшее время монтажа проводов благодаря концепции автоматической настройки с использованием предварительно собранных кабелей
• Возможность использования на стороне входа и выхода устройства TERMSERIES
• Готовность для коммутирующей логики плюс и минус
• Значительная экономия места благодаря универсальной совместимости с другими устройствами TERMSERIES
-
№ продукта:1463530000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, Sub-D, 15-полюсный, DIN 41652 / IEC 60807, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
-
№ продукта:1463550000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, 20-полюсный штекер по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 16, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 60 mA
-
№ продукта:1463540000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
-
№ продукта:1463520000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA