IP67 シリーズ
ワイドミュラー IP 67 スイッチは、ごみ、水、油の侵入に対する認証取得の保護等級 IP 67 を備えた堅牢なハウジングにより、最も過酷な業界別応用に最適です。M12接続方式は、振動や衝撃などの外乱に対しても、ケーブルとスイッチの確実な接続を保証します。
- M12 接続システムおよび IP 67 保護等級のハウジング
- 10/100BaseT (X)、4 極型 M12 (D コード)
- 全二重 / 半二重モードおよび自動 MDI/MDI-X
- 入力電圧 12 ~ 45 VDC、18 ~ 30 VAC
-
商品番号:1504410000販売単位:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 5 * M12 D coded, IP67 encapsulated, -25 °C...60 °C
-
商品番号:1504420000販売単位:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 5 * M12 D coded, IP67 encapsulated, -40 °C...75 °C
-
商品番号:3130670000販売単位:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 8x M12 D-coded 4 pin female connector, IP67 encapsulated, EN 50155, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart