Variantes optimisées pour le câblage
L'optimisation du temps de câblage et des besoins en espace est de plus en plus importante. Nos variantes avec pied PE verrouillable permettent un câblage rapide des actionneurs où un contact PE est nécessaire. Ceci élimine le besoin d'un bloc de jonction de terre (PE) supplémentaire dans l'armoire de commande. Nos variantes 1 NO ACT permettent l'utilisation d'un terminal sur l'embase relais pour le câblage du potentiel négatif ou neutre. De cette manière, le potentiel négatif est ponté jusqu'à la connexion prévue à cet effet à l'aide d'un terminal d'alimentation afin de mettre directement en fil les actionneurs - sans terminal supplémentaire pour le potentiel négatif. Dans les pages qui suivent, nous vous présenterons des solutions de relais intelligentes qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'espace et de temps lors du câblage.
-
Référence produit:1463520000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 10 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal par voie de signal: 125 mA
-
Référence produit:1463530000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES, Adaptateur, Sub-D, 15 pôles, DIN 41652 / CEI 60807, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal par voie de signal: 125 mA
-
Référence produit:1463540000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 10 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal par voie de signal: 125 mA
-
Référence produit:1463550000Conditionnement:1 Pièce
TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 20 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 16, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal par voie de signal: 60 mA
-
Référence produit:2618230000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1381900000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1391670000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2855840000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2855850000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2618750000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, PUSH IN
-
Référence produit:1391680000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:1391690000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 2 A, Raccordement à ressort