PICOPAK – Kompakt leválasztó erősítők és mérésátalakítók
Leválasztó erősítők, passzív leválasztók, határérték kapcsolók és mérésátalakítók – köztük hőmérsékletmérő-átalakítók – sorkapocsblokkos szerkezeti kialakítással.
Ideálisak a pontos jelfeldolgozáshoz és a megbízható jelleválasztáshoz korlátozott szerelési hely esetén is.
Ideálisak a pontos jelfeldolgozáshoz és a megbízható jelleválasztáshoz korlátozott szerelési hely esetén is.
- Kompakt, 6 mm-es szerkezeti kialakítás – olyan lapos, mint egy sorkapocsblokk
- Üzemi hőmérséklet −40 °C és +70 °C között (modelltől függően)
- Csavaros vagy PUSH-IN csatlakozóval rendelkező változatok.
- Egyes modellek QR-kóddal és állapot-LED jelzőfénnyel rendelkeznek a könnyű jelölés érdekében
-
Cikkszám:2501110000Csomagolási egység:1 items
パッシブアイソレータ, 出力電流ループ電源供給, 入力 : 4-20 mA, 出力 : 4-20 mA
-
Cikkszám:2517450000Csomagolási egység:1 items
パッシブアイソレータ, 出力電流ループ電源供給, 入力 : 4-20 mA, 出力 : 4-20 mA
-
Cikkszám:2957060000Csomagolási egység:10 items
限界値モニタリング, 入力 : 0-10 V, 出力 : トランジスタ×2
-
Cikkszám:2957040000Csomagolási egység:10 items
限界値モニタリング, 入力 : 0-20 mA, 出力 : トランジスタ×2
-
Cikkszám:3127350000Csomagolási egység:10 items
電圧分割器, 入力 : 0~130 V DC, 出力 : 0-10 V, 電源電圧: 外部供給なし
-
Cikkszám:3127370000Csomagolási egység:10 items
電圧分割器, 入力 : 0~70 V DC, 出力 : 0-10 V, 電源電圧: 外部供給なし
-
Added to Your Shopping Cart