AC SB M 160A 4POL CG 06KV

Photovoltaik, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, 600 V AC, 160 A, 4-polig, Manueller Schalter

Art.-Nr. 3103190000
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
Umgebungstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Gewährleistung

Zeitraum

Allgemeine Daten

Einbauort
Normen
Schutzart

Lasttrennschalter

Anschluss
Anzahl der Schließer (NO)
Anzahl der Öffner (NC)
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
Bemessungs-Netzlastausschaltstrom
Bemessungs-Stoßstrom
Mechanische Ausdauerklasse
Nennspannung
Nennstrom
Spannungsart

Anschluss

Ausführung als Hauptschalter
Gerät mit vorkonfektionierter Verkabelung

Bedienelement

Motorantrieb integriert
Motorantrieb optional
Spannungsauslöser optional
Typ des Aktorelements

Elektrische Kennwerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
Bemessungsdauerstrom (AC-21, 400 V)
Bemessungsdauerstrom (AC-23, 400 V)
Rated operation power (AC-23 / 400 V)
Switching power (400 V), max.

Gehäuse

Geeignet für Frontbefestigung mit 4 Löchern
Geeignet für mittige Frontbefestigung
Geeignet für Verteilereinbau
Geeignet für Zwischenbau
Gerätebauform

Switch Beschreibung

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Anzahl der Schalter
Ausführung als Not-Aus-Anlage
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausführung als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Wendeschalter
Neutralleiter mit voreilender Schaltung
Verriegelbar

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang