BLZ 7.50/08/90B SN GN BX

Dieses Produkt ist bald nicht mehr verfügbar.

Bestellbar bis: /Date(1793401200000)/

Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 3.31 mm², Box

Art.-Nr. 2864750000
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
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck

Systemkennwerte

Produktfamilie
Leiteranschlusstechnik
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Leiterabgangsrichtung
Polzahl
L1 in mm
L1 in Zoll
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
Durchgangswiderstand
Kodierbar
Anzugsdrehmoment, min.
Anzugsdrehmoment, max.
Klemmschraube
Schraubendreherklinge Norm
Steckzyklen
Plugging force per pole, max.
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
Anschließbare Leiter

Conductor cross-section (rated connection), min.
Conductor cross-section (rated connection), max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø
Klemmbarer Leiter
Hinweistext