Seria SubstationLine
Seria SubstationLine zawiera przełączniki Ethernet zgodne z normami IEC 61850-3 i IEEE 1613, co sprawia, że są one wystarczająco wytrzymałe do pracy w trudnych warunkach. Rodzina produktów obejmuje warianty montażu na szynach DIN i w 19-calowych stelażach.
Wszystkie produkty mają nadmiarowe zasilanie zapewniające niezawodność w krytycznych środowiskach. Nowa rodzina produktów obejmuje wiele rozwiązań, od przełączników zarządzalnych Fast Ethernet do 10-gigabitowych produktów Ethernet ze wszystkimi właściwościami niezbędnymi do pracy zgodnie z najbardziej wymagającymi wymaganiami.
-
Cikkszám:2778950000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, wysokie napięcie, Liczba portów: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2778960000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, niskie napięcie, Liczba portów: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2778970000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Zarządzalny, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, wysokie napięcie, Liczba portów: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2778980000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Zarządzalny, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, niskie napięcie, Liczba portów: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2778990000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Uchwyt do montażu w szafie 19", Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, wysokie napięcie, Liczba portów: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779000000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Uchwyt do montażu w szafie 19", Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, niskie napięcie, Liczba portów: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779010000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Modular, Uchwyt do montażu w szafie 19", Zarządzalny, Łączność Ethernet Fast/Gigabit/10-Gigabit, IEC 61850-3 / IEEE 1613, wysokie napięcie, Liczba portów: do 28 (w zależności od użytych modułów interfejsu multimedialnego), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779020000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Modular, Uchwyt do montażu w szafie 19", Zarządzalny, Łączność Ethernet Fast/Gigabit/10-Gigabit, IEC 61850-3 / IEEE 1613, niskie napięcie, Liczba portów: do 28 (w zależności od użytych modułów interfejsu multimedialnego), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2875580000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 3 Network Switch, Modular, Uchwyt do montażu w szafie 19", Zarządzalny, Łączność Ethernet Fast/Gigabit/10-Gigabit, IEC 61850-3 / IEEE 1613, wysokie napięcie, Liczba portów: do 28 (w zależności od użytych modułów interfejsu multimedialnego), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2875590000Csomagolási egység:1 szt.
Layer 3 Network Switch, Modular, Uchwyt do montażu w szafie 19", Zarządzalny, Łączność Ethernet Fast/Gigabit/10-Gigabit, IEC 61850-3 / IEEE 1613, niskie napięcie, Liczba portów: do 28 (w zależności od użytych modułów interfejsu multimedialnego), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2985050000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779210000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Gigabit Ethernet/10-Gigabit Ethernet, Liczba portów: 2x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
Cikkszám:2779200000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779220000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Gigabit Ethernet/10-Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
Cikkszám:2779170000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779160000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779190000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779180000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779140000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779150000Csomagolási egység:1 szt.
Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C