Eigenschaften
Ausführung | LaserMark, Gerätemarkierer, 203 x 12 mm, Siemens, türkis |
Best.-Nr. | 1045490000 |
Typ | ET S7-200-TU-A4-2 |
GTIN (EAN) | 4032248779147 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 0,1 mm |
Tiefe (inch) | 0,004 inch |
Höhe | 203 mm |
Höhe (inch) | 7,992 inch |
Breite | 12 mm |
Breite (inch) | 0,472 inch |
Nettogewicht | 31 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
Anzahl je Bogen | 80 |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenbogen = 80 Gerätemarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE | 800 |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Applikation / Hersteller | Siemens |
Aufdruckverfahren | Laserdruck |
Breite | 12 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Farbe | türkis |
Halogene | Ja |
Werkstoff | Vinylfilm |
Zulassung nach UL 969 | Nein |
Halogene | Ja |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1045490000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1045490000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Konform |