Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 2.4 mm, weiß |
Best.-Nr. | 1423330000 |
Art | HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M |
GTIN (EAN) | 4050118227673 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 0,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,02 inch |
Breite | 4,2 mm |
Breite (inch) | 0,165 inch |
Länge | 13.000 mm |
Länge (inch) | 511,81 inch |
Nettogewicht | 86 g |
Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl je Rolle | 1 |
Art des Aufdrucks | Neutral |
Aufgedruckte Zeichen | ohne |
Breite | 4,2 mm |
Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C |
Farbe | weiß |
Halogene | Nein |
kompatibler Drucker |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Länge | 13.000 mm |
Werkstoff | Polyolefin |
empfohlene Schrumpftemperatur | 90 °C |
Halogene | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt | 0.25 - 0.5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,25 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 1.2 - 2.4 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 2,4 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 1,2 mm |
Schrumpfrate | 2:1 |
Textfeldbreite | 0 mm |
Textfeldhöhe | 4 mm |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1423330000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |