IE-C6FP8LD0020M40W40-D

Patchkabel, RJ45 IP 20, Gewinkelt 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m

Art.-Nr. 1233160020

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cULus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Länge
Länge (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Lagertemperatur
Betriebstemperatur
Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Elektrische Eigenschaften

PoE / PoE+
Strombelastbarkeit bei 50 °C

Allgemeine Standards

Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen
Steckverbinder Norm
Zertifikat-Nr. (cULus)

Normen

Steckverbinder Norm

Kabelaufbau

Anordnung Adern
Anzahl der Adern
Farbsequenz Adern - Adernpaare
Gesamtschirm
Isolation
Isolationsdurchmesser
Litzen
Manteldurchmesser, max.
Manteldurchmesser, min.
Querschnitt
Schirmung
Schirmung Adernpaar
Werkstoff Mantel
Überdeckung Schirmgeflecht

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung
Betriebsspannung (UL Rating)
Charakteristische Impedanz
Kapazität bei 1 kHz
Kategorie
Kopplungsdämpfung bis 1000 MHz
Kopplungswiderstand bei 10 MHz / m
Signallaufzeitunterschied
Testspannung Ader-Ader-Schirm
Trennklasse nach EN 50174-2
Widerstandsdifferenz
Übertragungsrate

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius, min., einmalig
Farbe
Flammwidrigkeit
Halogene

Stecker

Stecker links
Stecker rechts

Stecker links

Stecker links

Stecker rechts

Stecker rechts

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0