Eigenschaften
Ausfuehrung | Primärstrom: 400 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1, Kabelumbau-Stromwandler |
Best.-Nr. | 1481990000 |
Art | KCMA-32-400-1A-5VA-1 |
GTIN (EAN) | 4050118291063 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 90 mm |
Tiefe (inch) | 3,543 inch |
96,4 mm | |
Höhe (inch) | 3,795 inch |
Breite | 59,2 mm |
Breite (inch) | 2,331 inch |
Nettogewicht | 440 g |
Lagertemperatur | -25 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | -5 °C...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Leiterart | Nur isolierte Leiter |
Rundleiter | 32,5 mm |
Einbauort | Einsatz in Innenräumen |
Bürde | 5 VA |
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom | 400 A |
Sekundärstrom | 0...1 A |
Hersteller | MBS AG |
Isolationsklasse | E |
Kabellänge | 2,5 m |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Schutzart | IP20 |
Thermischer Nenndauerstrom Itherminsch | 1,2 x Inenn |
Genauigkeitsklasse | 1 |
Standard |
IEC 61869-1: 2007
IEC 61869-2: 2012 |
Engineering-Daten | [CAD data -- 3D drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38118) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Konform |