Eigenschaften
Ausführung | KSP (Klippon Schutzhaube), Schutzkappe, PVC |
Best.-Nr. | 1736620000 |
Typ | KSP L65 |
GTIN (EAN) | 4008190956288 |
VPE | 10 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 30.07.2023 |
Höhe | 210 mm |
Höhe (inch) | 8,268 inch |
Länge | 150 mm |
Länge (inch) | 5,905 inch |
Wandstärke, min. | 2 mm |
Wandstärke, max. | 2 mm |
Nettogewicht | 75,7 g |
Betriebstemperatur | -25 °C...70 °C |
Abstand Innenmaß B | 85 mm |
Außendurchmesser | 69 mm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 70 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -25 °C |
Halogene | Nein |
Härte (Shore A) | 65 |
Innendurchmesser D2 | 65 mm |
Silikone | Nein |
Stärke | 2 mm |
Werkstoff | PVC |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1736620000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1736620000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ROHS | Konform |