MPS 6/06 S TN B B

Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 6.35 mm, Polzahl: 6, 180°, Box

Art.-Nr. 8000168135
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
Leiteranschlusstechnik
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Leiterabgangsrichtung
Polzahl
L1 in mm
L1 in Zoll
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
Schutzart
Durchgangswiderstand
Abisolierlänge
Steckzyklen
Plugging force per pole, max.
Pulling force per pole, max.

Werkstoffdaten

Isolierstoff
Farbe
Farbe Betätigungselemente
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Kriechstromfestigkeit (CTI)
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.

Anschließbare Leiter

Conductor cross-section (rated connection), min.
Conductor cross-section (rated connection), max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
Klemmbarer Leiter

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm
Bemessungsstrom bei min. Polzahl (Tu = 20 °C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsstrom bei max. Polzahl (Tu = 40 °C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Kriechstrecke, min.
Luftstrecke, min.

Nenndaten nach UL 1059

Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Nennspannung (Use group F / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group C / UL 1059)