Eigenschaften
Ausfuehrung | Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2 |
Best.-Nr. | 1020280000 |
Art | WDU 6 BL |
GTIN (EAN) | 4008190100032 |
VPE | 100 Stück |
Tiefe | 46,5 mm |
Tiefe (inch) | 1,831 inch |
Tiefe inklusive Tragschiene | 47 mm |
60 mm | |
Höhe (inch) | 2,362 inch |
Breite | 7,9 mm |
Breite (inch) | 0,311 inch |
Nettogewicht | 12,83 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Einsatztemperaturbereich | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck |
|
Werkstoff | Wemid |
Farbe | blau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Spannung max (ATEX) | 690 V |
Strom (ATEX) | 41 A |
Leiterquerschnitt max (ATEX) | 10 mm² |
Spannung max (IECEX) | 690 V |
Strom (IECEX) | 41 A |
Leiterquerschnitt max (IECEX) | 10 mm² |
Einsatztemperaturbereich | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
Kennzeichnung EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Ausführung |
Schraubanschluss
für schraubbare Querverbindung einseitig offen |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
PE-Anschluss | Nein |
Tragschiene | TS 35 |
N-Funktion | Ja |
PE-Funktion | Nein |
PEN-Funktion | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. | 0,5 mm² |
Anzahl gleicher Klemmen | 1 |
explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
Montageart | gerastet |
Offene Seiten | rechts |
Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussrichtung | seitlich |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Anzugsdrehmoment, max. | 1,6 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,8 Nm |
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS | 3 |
Klemmbare Leiter |
|
Klemmbereich, max. | 10 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,22 mm² |
Klemmschraube | M 3,5 |
Klingenmaß | 0,8 x 4,0 mm |
Lehrdorn nach 60 947-1 | A5 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 1,5 mm² |
Zwillings-Aderendhülse, max. | 4 mm² |
Zwillings-Aderendhülse, min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt max (CSA) | 8 AWG |
Leiterquerschnitt min (CSA) | 22 AWG |
Spannung Gr C (CSA) | 600 V |
Strom Gr C (CSA) | 50 A |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1057876 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungsquerschnitt | 6 mm² |
Bemessungsspannung | 800 V |
Bemessungsspannung DC | 800 V |
Nennstrom | 41 A |
Strom bei max. Leiter | 57 A |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitergr. Factory wiring max (UR) | 8 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (UR) | 22 AWG |
Leitergr. Field wiring max (UR) | 8 AWG |
Leitergr. Field wiring min (UR) | 22 AWG |
Spannung Gr C (UR) | 600 V |
Strom Gr C (UR) | 50 A |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35485)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37567) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253960) [CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42060) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42061) [NEMKO certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152186) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153735) [POLSKIREJ certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156118) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [16-AV4BO-0265U.](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318066) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59593) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1020280000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1020280000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1020280000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[NTI WDU/WPE 6](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35407)
[Usage of terminals in EXi atmospheres](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73881) [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
Zulassungen |                  |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Zertifikat-Nr. (cURusEX) | E184763 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1050080000VPE:50 Stück
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
-
Art.-Nr.:1050000000VPE:50 Stück
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
-
Art.-Nr.:1966380000VPE:50 Stück
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 54.5 mm, Breite: 0.35 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
-
Art.-Nr.:1050100000VPE:20 Stück
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:1050180000VPE:20 Stück
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:1906000000VPE:420 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 12 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1856740000VPE:800 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1071000000VPE:50 Stück
Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 26.6 mm
-
Art.-Nr.:1071010000VPE:50 Stück
Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 26.6 mm
-
Art.-Nr.:1071030000VPE:50 Stück
Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 26.6 mm
-
Art.-Nr.:1778990000VPE:50 Stück
Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 26.6 mm
-
Art.-Nr.:1071080000VPE:50 Stück
Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 26.6 mm
-
Art.-Nr.:1071040000VPE:50 Stück
Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 26.6 mm
-
-
Art.-Nr.:1071020000VPE:50 Stück
Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 26.6 mm
-
Art.-Nr.:1058800000VPE:20 Stück
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 86 mm, Breite: 3 mm, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:1052260000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
-
Art.-Nr.:1054860000VPE:50 Stück
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
-
Art.-Nr.:1054760000VPE:50 Stück
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
-
Art.-Nr.:1052360000VPE:50 Stück
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
-
Art.-Nr.:2007130000VPE:500 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:0517960000VPE:20 Stück
SCHT, Klemmenmarkierung, 39.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 7.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1061200000VPE:50 Stück
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
-
Art.-Nr.:1112940000VPE:48 Stück
Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, weiß
-
Art.-Nr.:1112950000VPE:48 Stück
Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb
-
Art.-Nr.:1611930000VPE:20 Stück
Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1636530000VPE:20 Stück
Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß