Eigenschaften
Best.-Nr. | 2425740020 |
Art | PAC-HE26-HE26-HF-2M |
GTIN (EAN) | 4099986598232 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 298 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anschluss Schnittstelle | FLAT CABLE CONNECTOR HE10 26P |
Anschluss SPS | FLAT CABLE CONNECTOR HE10 26P |
Anzahl der Pole, min. | 26 Pole |
Geeignet für | digitale Signale |
Kabel | Cable LIHH |
Kabellänge | 2 m |
Leiterquerschnitt | 0,14 mm² |
Betriebsspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Widerstand | ≤ 150 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |