Propiedades
Versión | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 5,4 ± 1 mm |
Código | 1512620030 |
Tipo | PAC-S300-2X10-V0-3M |
GTIN (EAN) | 4099986589414 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 278 g |
Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C |
Temperatura de servicio | -10...50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
apropiado para | Señales digitales |
Cable | Cable LiYY |
Conector al interface | 2X HE10 10P |
Conector al lado control | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P |
Diámetro exterior | 5,4 ± 1 mm |
Longitud de cable | 3 m |
Material | PVC |
Número de polos, mín. | 10 polos |
Sección del conductor | 0,14 mm² |
Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
Corriente total, máx. | 3 A |
Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
Prueba de alta tensión | 1 KV/1s |
Resistencia | ≤ 150 mΩ/m |
Tensión nominal | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conformidad |