Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Best.-Nr. | 7789273050 |
Art | PAC-S400-RV24-V0-5M |
GTIN (EAN) | 8430243967204 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 814 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Anschluss Schnittstelle | WEIDMUELLER RSV 24P Stecker |
Anschluss SPS | SIEMENS S7400 6ES7492-1CL00-0AA0 48P |
Anzahl der Pole, min. | 24 Pole |
Außendurchmesser | 9,2 ± 1 mm |
Geeignet für | digitale Signale |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellänge | 5 |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Werkstoff | PVC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Widerstand | ≤ 80 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |