Eigenschaften
Ausfuehrung | Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 5 m, Stift, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
Best.-Nr. | 1021770500 |
Art | SAIL-M12G-4-5.0T |
GTIN (EAN) | 4032248735556 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 157,52 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Aderquerschnitt | 0,34 mm² |
Außendurchmesser | 4.9 mm ± 0.2 mm |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Biegeradius min., bewegt | 7,5 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., fest verlegt | 4 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 10 Mio |
Farbcodierung |
braun
weiß blau schwarz |
Geschirmt | Nein |
Geschwindigkeit | 200 m/s |
Halogene | Nein |
Isolation | PP |
Kabellänge | 5 m |
Konfigurierbare Kabellänge | Nein |
Mantel nach UL AWM style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Mantelfarbe | schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Polzahl | 4 |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Schweißfunkenbeständigkeit | Ja |
Schweißperlenfest | Ja |
Strahlenvernetzt | Nein |
Temperaturbereich, bewegt | -30...105 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt | -40...105 °C |
Torsionsfestigkeit | 360 °/m |
Anschlussgewinde | M12 |
Anzugsdrehmoment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Ausführung | Stift, gerade |
Codierung | A-codiert |
gebrückt | Nein |
Gehäusebasismaterial | PUR |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
LED | Nein |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 4 A |
Schutzart |
IP67
IP68 im verschraubten Zustand IP65 IP66 |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -25…+85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Nennspannung | 250 V |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Stecker links | M12, A-codiert, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt |
Stecker rechts | freies Leiterende |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152551) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1021770500) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1021770500) |
Produktänderungsmitteilung |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1900001000VPE:1 Stück
Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-Leitungen
-
-
-
Art.-Nr.:1718431044VPE:320 Stück
TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, weiß
-
Art.-Nr.:1718431687VPE:320 Stück
TM-I, Einlegemarkierer, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, gelb
WerkzeugeSchraubenSonstigeVerschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment
WerkzeugeAbisolierenAbmantelwerkzeuge und ZubehörAbmantelwerkzeuge für PVC-isolierte RundkabelWerkzeuge
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²MultiCard > 0,22 - 16 mm²TM-I Einsteckschilder für HülsenTM-I 18Neutral