SAKDU 6N

Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, grau, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2

Art.-Nr. 2776680000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Werkstoffdaten

Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt

weitere technische Daten

Montageart

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussquerschnitt, feinstdrähtig (Bemessungsanschluss), min.
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max.
Anzugsdrehmoment, min.
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klemmschraube
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Durchgangswiderstand
Bemessungsstoßspannung
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0