Eigenschaften
Ausführung | Schraubendreher, Schraubendreher |
Best.-Nr. | 9008540000 |
Typ | SDK PZ2 |
GTIN (EAN) | 4032248056538 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 31.10.2021 |
Produktalternative | [2749450000](~/p/2749450000) |
Breite | 220 mm |
Breite (inch) | 8,661 inch |
Durchmesser | 36 mm |
Nettogewicht | 96 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Artikelbeschreibung | Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.2 |
Form | Pozidrive |
Größe | 2 |
Klingenbreite (B) | 6 mm |
Klingenlänge | 100 mm |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000144 |
ETIM 7.0 | EC000144 |
ETIM 8.0 | EC000144 |
ETIM 9.0 | EC000144 |
ECLASS 9.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 13.0 | 21-04-04-06 |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:1561920000VPE:3 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 25, 1000 V, 101 A, Polzahl: 1, blau
-
Art.-Nr.:1561910000VPE:3 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 25, 1000 V, 101 A, Polzahl: 1, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1561930000VPE:3 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 25, 1000 V, 101 A, Polzahl: 1, grün
-
Art.-Nr.:1924580000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1924540000VPE:60 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1924610000VPE:12 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1924590000VPE:16 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 7, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1924550000VPE:40 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1924560000VPE:28 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1924570000VPE:24 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1924600000VPE:12 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2013910000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2012810000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2013900000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2012890000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2013870000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2013880000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2013890000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2013920000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1499000000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 35 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1498800000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 35 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1562220000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 270 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, lichtgrau
-
Art.-Nr.:2725450000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 270 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, schwarz
-
Art.-Nr.:2725350000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 270 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, rot
-
Art.-Nr.:2521730000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 270 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, blau
-
Art.-Nr.:2725410000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, schwarz
-
Art.-Nr.:2725310000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, rot
-
Art.-Nr.:2725330000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, rot
-
Art.-Nr.:2725430000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, schwarz
-
Art.-Nr.:2725320000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 2, Montageplatte, TS 35, rot
-
Art.-Nr.:1562190000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, lichtgrau
-
Art.-Nr.:2521770000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, blau
-
Art.-Nr.:2519470000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 2, Montageplatte, TS 35, blau
-
Art.-Nr.:2725420000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 2, Montageplatte, TS 35, schwarz
-
Art.-Nr.:1562180000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 2, Montageplatte, TS 35, lichtgrau
-
Art.-Nr.:2518540000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, blau
-
Art.-Nr.:1562170000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, lichtgrau
-
Art.-Nr.:2469360000VPE:5 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 25 mm², 1500 V, 32 A, max. 6,0 W für 10x85, 14x85 gPV, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1498700000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 35 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1498900000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 35 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:2518250000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, blau
-
Art.-Nr.:2725290000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 2, Montageplatte, TS 35, rot
-
Art.-Nr.:2725260000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, rot
-
Art.-Nr.:1562150000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 2, Montageplatte, TS 35, lichtgrau
-
Art.-Nr.:2725390000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 2, Montageplatte, TS 35, schwarz
-
Art.-Nr.:2518330000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 2, Montageplatte, TS 35, blau
-
Art.-Nr.:1562160000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, lichtgrau
-
Art.-Nr.:2518340000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, blau
-
Art.-Nr.:1562000000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, grau
-
Art.-Nr.:2725300000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, rot
-
Art.-Nr.:2725400000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 3, Montageplatte, TS 35, schwarz
-
Art.-Nr.:2725360000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 164 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, schwarz
-
Art.-Nr.:1561700000VPE:2 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 2, blau
-
Art.-Nr.:1561620000VPE:2 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 2, grün
-
Art.-Nr.:1561690000VPE:2 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 2, schwarz
-
Art.-Nr.:1561680000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 1, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1561650000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 1, braun
-
Art.-Nr.:1561730000VPE:2 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 2, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1561720000VPE:2 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 2, braun
-
Art.-Nr.:1561670000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 1, grün
-
Art.-Nr.:1561740000VPE:2 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 3, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1561640000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 1, blau
-
Art.-Nr.:1561630000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 202 A, Polzahl: 1, schwarz
-
Art.-Nr.:2014380000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014360000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014610000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014760000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014400000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014420000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014590000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014900000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1562130000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 4, blau, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1561100000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 1, schwarz
-
Art.-Nr.:1561130000VPE:2 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 3, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1561120000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 1, braun
-
Art.-Nr.:1561800000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 4, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1560650000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 1, grün
-
Art.-Nr.:1560670000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 1, blau
-
Art.-Nr.:1560730000VPE:5 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 1, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1562140000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 5, blau, grün, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1561750000VPE:1 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 152 A, Polzahl: 5, lichtgrau
-
Art.-Nr.:1226280000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226250000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226220000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226230000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226270000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226260000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1921450000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1934140000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226240000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014160000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014170000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014060000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014180000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014150000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014090000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014050000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:2014140000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box