WPD 100 2X25/6X10 BL

Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 25 mm², 101 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1

Art.-Nr. 1561920000
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
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt
PE-Anschluss
Tragschiene
N-Funktion
PE-Funktion
PEN-Funktion

weitere technische Daten

Einbauhinweis
explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart
Offene Seiten

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart
Anschlussart 2
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Conductor cross-section (rated connection), max.
Conductor cross-section (rated connection), min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.

Allgemeines

Einbauhinweis
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Polzahl
Tragschiene

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung AC
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0