Właściwości
Wersja | Znaczniki kabli i przewodów, 12 x 4.2 mm, biały |
Nr zam. | 2904970000 |
Typ | SFC-DS 0/12 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4099986918481 |
Ilość | 200 szt. |
Głębokość | 3,2 mm |
Głębokość (cale) | 0,126 inch |
Wysokość | 12 mm |
Wysokość (cale) | 0,472 inch |
Szerokość | 4,2 mm |
Szerokość (cale) | 0,165 inch |
Masa netto | 0,309 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | biały |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 |
UL 94
V-2 |
Nadrukowane znaki | bez |
Rodzaj nadruku | neutralna |
Szerokość | 4,2 mm |
zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Halogenki | Nie |
Przekrój przyłącza przewodu | 1 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 2,5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2904970000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |