WPD 103 2X70/2X50 GY

Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 70 mm², 300 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1

Art.-Nr. 1561770000
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
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt
PE-Anschluss
Tragschiene
N-Funktion
PE-Funktion
PEN-Funktion

weitere technische Daten

Einbauhinweis
explosionsgeprüfte Ausführung
mit Rastzapfen
Montageart
Offene Seiten
rastbar

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart
Anschlussart 2
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Conductor cross-section (rated connection), max.
Conductor cross-section (rated connection), min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.

Allgemeines

Einbauhinweis
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Polzahl
Tragschiene

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung AC
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen
Power loss (IEC 60947-7-x)

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (cURus)

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0