Eigenschaften
Ausführung | W-Reihe, Querverbinder, 24 A |
Best.-Nr. | 1717900000 |
Typ | ZQV 2.5N/2 RT |
GTIN (EAN) | 4008190349288 |
VPE | 60 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.12.2021 |
Produktalternative | [2108470000](~/p/2108470000) |
Tiefe | 23 mm |
Tiefe (inch) | 0,906 inch |
Höhe | 9,4 mm |
Höhe (inch) | 0,37 inch |
Breite | 2,8 mm |
Breite (inch) | 0,11 inch |
Nettogewicht | 0,93 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | rot |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Ausführung | für Klemmen |
Befestigungsart | gesteckt |
explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
Anzahl gebrückter Klemmen | 2 |
Bemessungsstrom mehrpolig | 24 A |
Typ | Querverbinder |
Raster in mm (P) | 5,1 mm |
Polzahl | 2 |
Nennstrom | 24 A |
Produkthinweis | Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62993) |
Engineering-Daten | [Zuken E3.S](LINK/CAE_DE.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1717900000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1717900000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1717900000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:1041650000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl der Etagen: 2, dunkelbeige
-
-
-
Art.-Nr.:8447140000VPE:1 Stück
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-10 V, Ausgang : 0-10 V
-
Art.-Nr.:8540340000VPE:1 Stück
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-10 V, Ausgang : 0-10 V
-
Art.-Nr.:8445050000VPE:1 Stück
Signalwandler/-trenner, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 0-10 V
-
Art.-Nr.:8540300000VPE:1 Stück
Signalwandler/-trenner, Eingang : 0-10 V, Ausgang : 4-20 mA
-
Art.-Nr.:8581180000VPE:1 Stück
Frequenzsignaltrennwandler, Eingang : Frequenz, Ausgang : I / U
-
Art.-Nr.:8543820000VPE:1 Stück
Grenzwertüberwachung, Eingang : 0-20 mA, 0-10 V, Ausgang : 2x Relais
-
Art.-Nr.:8543880000VPE:1 Stück
Grenzwertüberwachung, Eingang : 0-20 mA, 0-10 V, Ausgang : 2x Relais
-
Art.-Nr.:8528650000VPE:1 Stück
Stromüberwachung, Eingangsstrom: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeißt)
-
Art.-Nr.:8528660000VPE:1 Stück
Stromüberwachung, Eingangsstrom: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeißt)
-
Art.-Nr.:8432160000VPE:1 Stück
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (3 Leiter), Ausgang : 0(4)-20 mA
-
Art.-Nr.:8432130000VPE:1 Stück
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (3 Leiter), Ausgang : 0-10 V
-
Art.-Nr.:8432220000VPE:1 Stück
RTD-Wandler, PT100, 2-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (2 Leiter), Ausgang : 0(4)-20 mA
-
Art.-Nr.:8432190000VPE:1 Stück
RTD-Wandler, PT100, 2-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (2 Leiter), Ausgang : 0-10 V
-
Art.-Nr.:8432280000VPE:1 Stück
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-/4-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (4 Leiter), Ausgang : 0(4)-20 mA
-
Art.-Nr.:8432250000VPE:1 Stück
RTD-Wandler, PT100, 2-/3-/4-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang : Temperatur, PT100 (4 Leiter), Ausgang : 0-10 V
-
Art.-Nr.:8560720000VPE:1 Stück
TC-Trennwandler, konfigurierbar, Eingang : Thermoelement, Ausgang : I / U
-