PUR halogen-free yellow (UGE)
Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.
Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.
Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!
Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.
Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!
-
Product ID:1093210500VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M8, Number of poles : 3, 5 m, Socket, angled, Shielded: No, LED: Yes, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Product ID:1093211000VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M8, Number of poles : 3, 10 m, Socket, angled, Shielded: No, LED: Yes, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Product ID:1093210300VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M8, Number of poles : 3, 3 m, Socket, angled, Shielded: No, LED: Yes, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Product ID:1093210150VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M8, Number of poles : 3, 1.5 m, Socket, angled, Shielded: No, LED: Yes, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart