Типоразмер 8
Вставки высокого напряжения серии HVE оборудованы двумя контактами запаздывания.
Уровень проводного соединения выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединения оснащены пружиной для защиты проводов.
Число полюсов: 12
Номинальный ток: 23 A
Номинальное напряжение: 830 В
Номинальное напряжение согл. UL/CSA: 600 В перем./пост. тока
Уровень проводного соединения выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединения оснащены пружиной для защиты проводов.
Число полюсов: 12
Номинальный ток: 23 A
Номинальное напряжение: 830 В
Номинальное напряжение согл. UL/CSA: 600 В перем./пост. тока
-
Product ID:1651360000VPE:1 Штука
HDC - вставка, Гнездо, 830 V, 20 A, Количество полюсов: 12, Винтовое соединение, Типоразмер установки: 8
-
Product ID:1651350000VPE:1 Штука
HDC - вставка, Штекер, 830 V, 20 A, Количество полюсов: 12, Винтовое соединение, Типоразмер установки: 8
Added to Your Shopping Cart