Właściwości
Wersja | Prąd pierwotny: 1000 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 5 VA, klasa dokładności: 1, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym |
Nr zam. | 2437400000 |
Typ | KCMA-44-1000-5A-5VA-1 |
GTIN (EAN) | 4050118450606 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 98 mm |
Głębokość (cale) | 3,858 inch |
Wysokość | 120,6 mm |
Wysokość (cale) | 4,748 inch |
Szerokość | 72,2 mm |
Szerokość (cale) | 2,843 inch |
Masa netto | 662 g |
Temperatura magazynowania | -25 °C...70 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -5 °C...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
rodzaj przewodu | Tylko przewodniki z izolacją |
Przewodnik okrągły | 44 mm |
Miejsce instalacji | Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń |
klasa dokładności | 1 |
Obciążenie wtórne | 5 VA |
Prąd pierwotny | 1 000 A |
Prąd wtórny | 0...5 A |
Producent | MBS AG |
Cieplny prąd znamionowy ciągły Icieplny | 1,2 x Iznam. |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
Długość kabla | 0,5 m |
Klasa izolacji | E |
Stopień ochrony | IP20 |
klasa dokładności | 1 |
standard |
IEC 61869-1: 2007
IEC 61869-2: 2012 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
Dokumentacja użytkownika | [Instruction sheet German](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35463) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ETIM 10.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Zgodny |