Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M8, Liczba biegunów : 3, 1.5 m, Podwójne okablowanie, pin, prosty, 2x gniazdo, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 9457490150 |
Typ | SAIL-ZW-M8BG-3-1.5U |
GTIN (EAN) | 4008190300128 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 79,2 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Cykle gięcia | 12 mln |
Cykle zginania przy rozciąganiu | > 5 Mio. |
Długość kabla | 1,5 m |
Długość skręcania | 1 m |
Ekranowane | Nie |
Halogenki | Nie |
izolacja | PP |
Kodowanie kolorami |
brązowy
niebieski czarny |
kolor płaszcza | czarny |
Konfigurowalna długość kabla | Nie |
Liczba biegunów | 3 |
Materiał płaszcza | PUR |
Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów | Tak |
Odporne na ściegi spawalnicze | Nie |
Odporność na iskry spawalnicze | Nie |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2 |
promień zgięcia min., ruchomy | 10 x średnica kabla |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 5 x średnica kabla |
Przekrój żyły | 0,25 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
Przyspieszenie | 5 m/s² |
Prędkość | 5 m/s |
Rdzeń zgodnie z UL AWM style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Wytrzymałość na skręcanie | 360 °/m |
Zakres temperatur, stały | -40...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -25...80 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Średnica zewnętrzna | 4.1 mm ± 0.2 mm |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
kodowanie | M12 = kodowanie A, M8 = brak |
LED | Nie |
Materiał pierścienia gwintowanego |
odlew ciśnieniowy cynkowy
mosiądz, niklowany |
Moment dokręcający |
M8: 0,5 - 0,6 Nm
M12: 0,8 - 1,2 Nm |
napięcie znamionowe | 60 V |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 4 A |
rozmiar klucza | 12 mm |
Stopień ochrony |
IP65
IP66 IP67 IP68 po wkręceniu |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wykonanie |
Podwójne okablowanie, pin, prosty
2x gniazdo, proste |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -25…+85 °C |
zmostkowany | Nie |
Ścieżka połączenia | M12 / M8 |
napięcie znamionowe | 60 V |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Norma dot. łączników wtykowych |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Norma dot. łączników wtykowych |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Wtyk po lewej | M12, Kodowanie A, IP68, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | M8, IP68, styk żeński, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Nagłówek obrazu-04 | Rysunek wymiarowy |
Podpis obrazu-04 | Straight socket |
Nagłówek obrazu-07 | Schemat połączeń |
Nagłówek obrazu-08 | Idealne narzędzie: Screwty ® z regulacją momentu obrotowego |
Podpis obrazu-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9457490150) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-13 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Zgodny |