特性
版本 | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 48, 5.5 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
订货号 | 1719240000 |
类型 | SKMU PG48-MS |
GTIN (EAN) | 4008190352493 |
数量 | 10 PC |
高度 | 5.5 mm |
高度 (英寸) | 0.217 inch |
净重 | 32.2 g |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |
AF 尺寸 1 | 64 mm |
卤素 | 不 |
外径 | 73.92 mm |
强度 | 5.5 mm |
材料 | 黄铜材质, 镀镍的 |
电缆接头 | PG 48 |
螺纹 (内部) | PG 48 |
螺纹 (外部) | PG 48 |
螺纹长度 | 5.5 mm |
螺距 | 1.59 mm |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325531) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719240000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 10.0 | EC000940 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |
ROHS | 一致 |