Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
Tiefe (inch)
Tiefe inklusive Tragschiene
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht
Temperaturen
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Continuous operating temperature, min.
Continuous operating temperature, max.
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Werkstoffdaten
Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Systemkennwerte
Ausführung
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt
PE-Anschluss
Tragschiene
PE-Funktion
weitere technische Daten
explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart
Offene Seiten
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Anschlussrichtung weiterer Anschluss
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussart 2
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Conductor cross-section (rated connection), max.
Conductor cross-section (rated connection), min.
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Tragschiene
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Spannung des Klemmträgers und des steckbaren Systems, max.
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Contact resistance
Bemessungsstoßspannung
Power loss (IEC 60947-7-x)
Verschmutzungsgrad
Produktbilder
Bildüberschrift-02
Bildunterschrift-02
Klassifikationen
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0