Convertidor de cableado y gateways de protocolo
Los convertidores de medios permiten la conversión entre fibra óptica y Ethernet de cobre para la transmisión de datos a larga distancia y una mayor flexibilidad de la red. Ofrecen alta prestaciones y soportan varias velocidades y estándares, asegurando la compatibilidad con tu red existente, y son robustos para su uso en ambientes duros.
Los convertidores serie/Ethernet conectan los dispositivos serie en una red de Ethernet para la gestión remota y la recopilación de datos. Admiten múltiples protocolos en serie para una integración perfecta y son fáciles de configurar.
Las puertas de enlace Modbus TCP/RTU traducen los protocolos Modbus TCP y Modbus RTU y viceversa para permitir un intercambio de datos sin fisuras. Garantizan una transmisión de datos robusta y segura y están diseñados para aplicaciones industriales.
-
N.º de artículo:1241400000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
-
N.º de artículo:1286880000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
-
N.º de artículo:1241410000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, 0 °C...60 °C
-
N.º de artículo:1286890000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * ST Multimodo, IP30, -40 °C...75 °C
-
N.º de artículo:1241420000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, 0 °C...60 °C
-
N.º de artículo:1286900000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de cables, Fast Ethernet, Número de puertos: 1x RJ45, 1 * SC Monomodo, IP30, -40 °C...75 °C
-
N.º de artículo:2682600000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU, Número de puertos: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
-
N.º de artículo:1242080000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 para RS-232, 1x regleta de bornes para RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
N.º de artículo:1285830000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 para RS-232, 1x regleta de bornes para RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
-
N.º de artículo:1242090000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 para RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
N.º de artículo:1285840000Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 para RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C