Zugbügel-Schraubanschluss
Erwarten Sie mehr als nur Printklemmen:
- Höchstleistung: 150 A / 1000 V (IEC) und 127 A / 600 V (UL)
- Applikationsgerechte Skalierbarkeit: Anschlussquerschnitte von 16 mm² bis 50 mm²
- Einfache Zulassung der Geräte bis 600 V nach UL
- Wartungsfreier Stahlzugbügel für vibrationsbeständige Schraubanschlüsse
Unser Service:
Gestalten Sie ihre individuelle Printklemme einfach per Produktkonfigurator
6 mm² (AWG 10) - Raster 6,35 mm - LL 6.35
16 mm² (AWG 6) - Raster 10,16 mm - LU 10.16
16 mm² (AWG 6) - Raster 10,16 mm - LUP 10.16 mit Prüfabgriff
16 mm² (AWG 6) - Raster 12,70 mm - LUP 12.70 mit Prüfabgriff
25 mm² (AWG 4) - Raster 15,00 mm - LX 15.00 mit Prüfabgriff
50 mm² (AWG 1) - Raster 15,00 mm - LXXX 15.00 mit Prüfabgriff
-
Art.-Nr.:1356930000VPE:24 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356950000VPE:24 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356840000VPE:90 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356920000VPE:30 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356940000VPE:24 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356890000VPE:36 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356900000VPE:36 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356830000VPE:138 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356850000VPE:66 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356870000VPE:54 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1356880000VPE:48 Stück
Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 6 mm², Box
-
Art.-Nr.:1934140000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1921450000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226220000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226230000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226240000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226250000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226260000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226270000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box
-
Art.-Nr.:1226280000VPE:20 Stück
Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 16 mm², Box