Vlastnosti
Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, Bílá |
Číslo objednávky | 1871371505 |
Typ | CLI M 2-4 WS/SW 1 MP |
GTIN (EAN) | 4032248451210 |
Množství | 100 ks |
Hloubka | 3 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,118 inch |
Výška | 4 mm |
Výška (v palcích) | 0,157 inch |
Šířka | 11,3 mm |
Šířka (v palcích) | 0,445 inch |
Čistá hmotnost | 0,13 g |
Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Bílá |
Barva materiálu podle kódu odporu | 9 |
Barva tisku | černá |
Doporučená odvětví |
Proces
Stroje |
Halogen | Ano |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál | PVC, měkké, bez kadmia |
Metoda tisku | horká ražba |
Orientace tisku | vodorovný |
Počet značek na kombinaci | 1 Díl komponentu = Označení vodičů a kabelů |
Počet značek v balení |
|
Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C |
Tisk | 1 |
Tištěné znaky | Čísla |
Typ tisku | Standardně |
Verze | MultiPack |
Šířka | 11,3 mm |
Halogen | Ano |
Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm² |
Průřez vodiče, max. | 500 mm² |
Průřez vodiče, min. | 16 mm² |
Vnější prům. vodiče | 10 - 317 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 317 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 10 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1871371505) |
Oznámení o změně produktu |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |