Gehäuselänge 450 mm
Die WIL-LED Leuchten Familie: Nur 8mm (9,4mm mit Magnet) hohe LED Lampe für 24V DC mit sehr hoher Lichtausbeute und hoher Lebensdauer (Größer 60 000h). Sehr robuste Bauweise, durch Vollverguss und Metallgehäuse - wasserdicht (IP67). Durch seine 2700K Lichtfarbe geeignet für die verschiedensten Anwendungen. Optional mit M12 Anschluss sehr leicht anschließbar. Durch die geringe Stromaufnahme reicht ein kleines Netzteil mit 24V zum Betrieb.
-
Art.-Nr.:2633840000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 450 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2821300000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 450 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
Ihrem Warenkorb hinzugefügt