PremiumLine managed switches
ワイドミュラーのプレミアムラインは、高度な管理機能とセキュリティ特長を備えたハイエンドのスイッチで構成されています。要求の厳しいネットワークソリューションに最適この装置は、ファーストイーサネットポートまたはギガビットイーサネットポート搭載高度なリング冗長化技術 (回復時間 20 ms 以下) により、産業用ネットワークの信頼性と可用性を向上オプションの SFP トランシーバにより、高い柔軟性を備えた構成が可能ギガビットバージョンは、大量の通信を行うネットワークでの使用を可能に
- 高品質の金属製ハウジング (IP 30) を備えたマネージドファストイーサネットモデル
- 10 または 18 ポートおよびギガビットアップリンクポート搭載モデル
- 9 ポート搭載のフルギガビットスイッチ
- 産業用ネットワークにおける TCP / IP ベースの標準プロトコルをすべてサポート (例:EtherNet/IP、Modbus / TCP)
- 統合冗長化機構 (回復時間 20 ms 以下) により、ネットワークリング構造の信頼性を向上
- 認証:CE、FCC、cULus、Class I Div. 2 / ATEX、DNV-GL
-
商品番号:1241290000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象, Fast/Gigabit Ethernet, ポート数: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
-
商品番号:1286930000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象, Fast/Gigabit Ethernet, ポート数: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:1241100000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象, Fast Ethernet, ポート数: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
-
商品番号:1286820000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象, Fast Ethernet, ポート数: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:1241320000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象, Fast/Gigabit Ethernet, ポート数: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 *コンボポート(10/100/1000BaseT(X)または1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
-
商品番号:1286970000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象, Fast/Gigabit Ethernet, ポート数: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 *コンボポート(10/100/1000BaseT(X)または1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart