製品情報
バージョン | センサー/アクチュエータライン, M12/M12, 極数 : 5, 3 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |
注文番号 | 2812700300 |
種別 | SAIL-M12GM12G-5-3.0TOV |
GTIN (EAN) | 4064675342274 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 130 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |
LABS-free | はい |
UL AWM スタイル準拠のコア | 10995 (80 °C / 300 V) |
UL AWM スタイル準拠の外装 | 20233 (80 °C / 300 V) |
カラーコーディング |
茶色
黒色 青色 白色 グレー |
ケーブルキャリアに最適 | はい |
ケーブル長 | 3 m |
コア断面積 | 0.34 mm² |
シースカラー | 橙色 |
シース材料 | PUR |
シールド仕様 | いいえ |
ハロゲン | いいえ |
交差結合照射 | いいえ |
外径 | 5.2 mm ± 0.2 mm |
曲げサイクル | 10 Mio |
曲げ半径、最小、定置 | 4 x ケーブル直径 |
曲げ半径、最小、移動 | 7.5 x ケーブル直径 |
極数 | 5 |
歪み耐性 | 360 °/m |
温度範囲、固定 | -40...80 °C |
温度範囲、移動 | -25...80 °C |
溶接スパーク耐久性 | はい |
溶接火花耐久性 | はい |
AF サイズ | 12 mm |
LED | いいえ |
コーディング | A-coded |
ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C |
ハウジング主要材質 | PUR |
バージョン | ピン、ストレート – ソケット、ストレート |
保護度合い |
IP65
IP66 IP67 IP68 ねじ込み |
定格電圧 | 24 V |
定格電流 | 4 A |
接続スレッド | M12/M12 |
接触表面 | 金メッキ |
汚染度 | 3 |
定格電圧 | 24 V |
証明書番号(cULus) | E307231 |
左プラグ | M12, A コード化, IP68, オス型接点, 直線, プラスチック |
プラグ右 | M12, A コード化, IP68, メス型接点, 直線, プラスチック |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326160) |
製品変更通知 | [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
カタログ | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E307231 |