製品情報
バージョン | テスト用断路端子, PUSH IN, 6 mm², 30 A, 滑走, 一体型テストソケット: はい, TS 35, ベージュ |
注文番号 | 8000107863 |
種別 | VDEFNNPUSHINEAMNETZ |
GTIN (EAN) | 4099986592643 |
数量 | 1 items |
深さ | 79 mm |
奥行き(インチ) | 3.11 inch |
高さ | 100 mm |
高さ(インチ) | 3.937 inch |
幅 | 170.4 mm |
幅(インチ) | 6.709 inch |
正味重量 | 875 g |
連続動作温度、最小 | -60 °C |
連続動作温度、最大 | 130 °C |
材質 | Wemid |
色 | ベージュ |
操作要素の色 | その他 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
エンドカバープレートの要求 | いいえ |
レベル数 | 1 |
レベルごとのクランプポイント数 | 36 |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | はい |
取り付け方式 | TS 35 |
篏合仕様 | はい |
接続数 | 36 |
接続断面、撚線、最大 | 6 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm² |
接続方向 | 上部 |
接続方式 | PUSH IN |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 6 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 6 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 10 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 6 mm² |
レール | TS 35 |
標準 | IEC 60947-7-1 |
定格断面 | 6 mm² |
定格電流 | 30 A |
標準 | IEC 60947-7-1 |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 3 |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |