Propriétés
Version | Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 10 mm, Profondeur: 31.7 mm |
Référence | 0341400000 |
Type | STB 30.5 IH/GN |
GTIN (EAN) | 4008190008093 |
Qté. | 50 Pièce |
Profondeur | 31,7 mm |
Profondeur (pouces) | 1,248 inch |
Largeur | 7,2 mm |
Largeur (pouces) | 0,283 inch |
Poids net | 2,48 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température ambiante | -5 °C…40 °C |
Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |
Matériau | PA 66 |
Couleur | vert |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Version | pour rails profilés |
Type de fixation | Vissé |
Type de montage | Vissé |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |
Longueur du filetage | 7 mm |
Profondeur d'enfichage | 10 mm |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59038) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0341400000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0341400000) |
Documentation utilisateur | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Conforme |
Est un accessoire de
-
Référence produit:2863890000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:2863880000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:2863900000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:2863910000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
Blocs de jonctionPlage d'utilisationCâblage d'un transformateur de mesureTechnologie de raccordement à étrierBlocs de jonction de convertisseur de mesure6 mm²