Eigenschaften
Ausfuehrung | Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, orange, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35 |
Best.-Nr. | 1011060000 |
Art | WSI 6 OR |
GTIN (EAN) | 4008190297800 |
VPE | 50 Stück |
Tiefe | 61 mm |
Tiefe (inch) | 2,402 inch |
Tiefe inklusive Tragschiene | 62 mm |
Höhe | 60 mm |
Höhe (inch) | 2,362 inch |
Breite | 7,9 mm |
Breite (inch) | 0,311 inch |
Nettogewicht | 17,072 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | orange |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Ausführung |
Schraubanschluss
Sicherungstrenner für schraubbare Querverbindung einseitig offen |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
PE-Anschluss | Nein |
Tragschiene | TS 35 |
N-Funktion | Nein |
PE-Funktion | Nein |
PEN-Funktion | Nein |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. | 0,5 mm² |
Anzahl gleicher Klemmen | 1 |
explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Montageart | gerastet |
Offene Seiten | rechts |
Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. | 6 mm² |
Abisolierlänge | 12 mm |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
Anschlussrichtung | seitlich |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Anzugsdrehmoment, max. | 1,6 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,8 Nm |
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS | 3 |
Klemmbare Leiter |
|
Klemmbereich, max. | 10 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmschraube | M 3,5 |
Klingenmaß | 0,8 x 4,0 mm |
Lehrdorn nach 60 947-1 | A5 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 20 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 10 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt max (CSA) | 8 AWG |
Leiterquerschnitt min (CSA) | 20 AWG |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1057876 |
Spannungsart für die Anzeige | AC/DC |
Anzeige | ohne LED |
Betriebsspannung, max. | 500 V |
Sicherungseinsatz | G-Si. 5 x 20 |
Sicherungshalter (Einsatzträger) | schwenkbar |
Spannungsart für die Anzeige | AC/DC |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 20 |
Normen |
IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-1 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungsquerschnitt | 6 mm² |
Bemessungsspannung | 500 V |
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme | 500 V |
Bemessungsspannung DC | 500 V |
Nennstrom | 6,3 A |
Strom bei max. Leiter | 6,3 A |
Normen |
IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-1 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitergr. Factory wiring max (UR) | 8 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (UR) | 22 AWG |
Leitergr. Field wiring max (UR) | 8 AWG |
Leitergr. Field wiring min (UR) | 22 AWG |
Spannung Gr C (UR) | 600 V |
Strom Gr C (UR) | 10 A |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Produkthinweis | Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42036)
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42037) [CB Test certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89268) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153735) [POLSKIREJ certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156118) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37401) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284530) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59365) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1011060000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1011060000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1011060000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[Marking options on WSI 6 terminal blocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_211374) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ETIM 10.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |
Zulassungen |         |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1636530000VPE:20 Stück
Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1611930000VPE:20 Stück
Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:2007130000VPE:500 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:2007190000VPE:800 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 12 x 5 mm, Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1856740000VPE:800 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1061200000VPE:50 Stück
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
-
Art.-Nr.:1609860000VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 12 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
Art.-Nr.:1050000000VPE:50 Stück
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
-
Art.-Nr.:1050100000VPE:20 Stück
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:0545400000VPE:10 Stück
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 27 A, Polzahl: 58, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Nein, Breite: 0.8 mm
-
Art.-Nr.:0545300000VPE:10 Stück
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 27 A, Polzahl: 58, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Nein, Breite: 0.8 mm
-
Art.-Nr.:1609920000VPE:540 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6.5 mm, Raster in mm (P): 6.50 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß